Cotovelo, S2ME
Hover to magnify image or click to enlarge
Cotovelo, S2ME
Syspend 281-Max Elbow provides a 90-degree bend in the suspension system.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Video
Caracteristicas
- Set screws and gasket are included
- Gray plastic cable access cover is included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.