Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Lay-In NEMA Type 12 Wireway Telescope Fitting, Lay-In; 18930; F22LA; 18940; F44LA; 18950; F66LA; 19340; F88LA; 18960; F126LA Hover to magnify image or click to enlarge

Telescope Fitting Lay-in Hinged Cover

Lay-in Hinged Cover Telescope Fitting allows to easily adjust wireway length from 1.00 inch (25 mm) to 7.00 inch (178 mm). No cutting or welding required.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Código de cor ANSI 61
Finish Galvanized; Pintura electrostática com acabamento texturado
Cor Cinza Claro
Material Aço galvanizado
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.