Prateleira telescópica de 1U para 19", VTS
Hover to magnify image or click to enlarge
Prateleira telescópica de 1U para 19", VTS
Esta prateleira, que é montada em perfis de 19", pode ser extraída para permitir a inspeção e manutenção dos componentes instalados. Tem aberturas de ventilação para garantir uma circulação de ar adequada dentro do armário.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Pode ser montada sobre o perfil vertical ou em perfis adicionais de 19" ocupando 1U de altura. A sua superficie é totalmente ventilada.
- Quantidade por embalagem: 1 prateleira e 2 guias deslizantes de 3 membros de montagem rápida, e material de montagem.
- Material: Aço perfurado de 1,5 mm de espessura.
- Acabamento: RAL 7035.
Especificações
Espessura | 1 mm |
Espessura | 18 ga |
Cor | Cinza Claro |
Material | Aço galvanizado |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.