Kit de Termóstato, BPT
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de Termóstato, BPT
O termóstato limita o fluxo de ar comprimido, para que possa ser utilizado em situações em que a refrigeração é realmente necessária. Isto poupa ar comprimido, o que reduz os custos de funcionamento.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Válvula solenóide de latão e termóstato que limitam o fluxo de ar comprimido somente quando refrigeração é necessária. O termóstato é ajustado na fábrica a 35 °C, mas ajustável a qualquer outra temperatura. O termóstato é montado num rasgo de 22 mm de diâmetro e pode ser montado através da parede do armário ou num suporte dentro do armário. O refrigerador de vórtice controlado por termóstato economiza ar comprimido e é recomendado onde a carga de calor flutua e a purga contínua não é necessária.
- Voltagem: 240 V e 50 Hz. Outras voltagens disponíveis sob consulta.
- Fornecimento: Termostato com suporte de montagem e válvula solenóide
- This is particular important when mounting a vortex cooler due to the high operating costs to compress air
- Brass solenoid valve and thermostat that limit the flow of compressed air to only when cooling is needed
- The thermostat is factory set at 35 °C, but adjustable to any other temperature
- The thermostat mounts in a 22 mm diameter hole, and it may be mounted through the enclosure wall or on a bracket inside the enclosure
- The thermostatically controlled vortex cooler saves compressed air, and it is recommended where heat load fluctuates and continual purge is not required
- Voltage: 240 V and 50 Hz. Other voltages on request
- Delivery: Thermostat with mounting bracket, and solenoid valve
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.