Tampas inferiores ventiladas | Armários de instalação no solo, CVB
Hover to magnify image or click to enlarge
Tampas inferiores ventiladas | Armários de instalação no solo, CVB
As placas inferiores ventiladas permitem o fluxo de ar livre para o interior do armário. Estas podem ser facilmente ajustadas para entradas de cabos.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Podem ser usadas em combinação com rodapé ventilado PV. 33% ventilação.
- Material: Chapa perfurada de aço zincado de 1.5 mm.
- Quantidade por embalagem: 3 peças, 4 peças para D> 600 mm, com material de montagem.
- Requisitos de montagem: Usar juntamente com rodapés ventilados PV.
Especificações
Espessura | 1.5 mm |
Espessura | 16 ga |
Material | Aço galvanizado |
Cor | n/a |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.