Painel superior e inferior ventilados | Armários de instalação no solo, DPCV
Hover to magnify image or click to enlarge
Painel superior e inferior ventilados | Armários de instalação no solo, DPCV
Tanto a estética como a classificação IP são mantidas quando é instalado um conjunto completo de portas e painéis. Os painéis de ventilação também fornecem ventilação natural.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: É preciso para tapar o espaço frontal superior e inferior. Com ranhuras de ventilação para dissipação do calor adicional em quadros de distribuição. O espaço restante é tapado com portas/paineis parciais DP/DPP e divisores CDH/CDHK.
- Material: Chapa de aço de 1
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Protecção: Cumpre com o IP 20.
- Requisitos de montagem: DPCV cobre 200 mm de altura do armário. Assim, para um armário de 2000 mm de altura, quando DPCV é usado, há 1800 mm espaço deixado para portas/painéis parciais.
- Quantidade por embalagem: 2 paineis com material de montagem.
- Used in combination with horizontal dividers CDH/CDHK
- Mounting requirements: DPCV covers 200 mm in height of the enclosure; so for a 2000 mm high enclosure when DPCV is used, there is 1800 mm space left for partial doors/panels
- Two panels with mounting accessories
Especificações
Espessura | 0.07 in |
Espessura | 1.75 mm |
Cor | Cinza Claro |
Material | Aço galvanizado |
Finish | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.