Divisor horizontal | Armários de instalação no solo, CDH
Hover to magnify image or click to enlarge
Divisor horizontal | Armários de instalação no solo, CDH
O perfil fornece separação horizontal e garante a fixação de portas e painéis parciais.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Utilizado como separador horizontal entre portas e painéis parciais montados no armário. Montado na estrutura de armários de instalação no solo. A anilha de plástico nos extremos proporciona um grau de proteção IP54 (IP20 sem a anilha de plástico).
- Requisitos de montagem: Peças CDH = número de portas DP e / ou painéis DPP + 1.
- Quantidade por embalagem: 2 perfis com material de montagem.
- Material: Aço zincado de 2 mm.
- Pack quantity: 2 profiles with mounting accessories
- Zinc plated steel horizontal dividing profile for the partial door system for combinable floor standing enclosures
- The profile provides horizontal separation in order for the opening at the enclosure's front to be divided into subsections using partial doors or panels
- The horizontal profile ensures that partial doors and panels are secured correctly providing a guaranteed IP 44 protection degree
- The formula to calculate the number of horizontal dividing profiles required is, the number of doors/number of panels + 1
Especificações
Espessura | 0.08 in |
Espessura | 2 mm |
Finish | Plated |
Cor | n/a |
Material | Chapa de aço zincada |
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.