Divisores verticais para armários de instalação no solo, CDV
Hover to magnify image or click to enlarge
Divisores verticais para armários de instalação no solo, CDV
O perfil fornece uma separação vertical e garante que os painéis e as portas parciais ficam fixos, assegurando um nível de proteção IP 44.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: O perfil é idêntico à estrutura do armário e fornece separação vertical do armário quando estão instalados painéis ou portas parciais. Pode ser montado em incrementos de 200 mm.
- Material: Perfil frontal: Aço macio de 2 mm. Perfil interior: Aço revestido a zinco de 1,75 mm.
- Acabamento: Revestimento a pó estruturado RAL 7035.
- Conteúdo da embalagem: 1 conjunto de perfis com acessórios de montagem.
- Pode ser montado em incrementos de 200 mm
- Um conjunto de perfis com acessórios de montagem
Especificações
Espessura | 0.08 in |
Espessura | 2 mm |
Cor | Cinza Claro |
Material | Aço galvanizado |
Finish | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.