Suporturi pentru montarea profilelor cu înălțime parțială 19", CIC
Hover to magnify image or click to enlarge
Suporturi pentru montarea profilelor cu înălțime parțială 19", CIC
Aceste suporturi, utilizate la montarea profilelor parțiale de 19" în dulapurile cu lățimea de 800 mm, pot fi reglate pe înălțime și pe adâncime.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Pentru fixarea profilelor verticale 19" CIPP în dulapuri cu lăţimea de 800mm. Reglabil pe adâncime în paşi de 12.5 mm, prin utilizarea profilelor CLPK.
- Material: Oţel zincat de 3mm.
- Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.
Specificații
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.