Cutii terminaţie Select FiltersCloseAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtre Metric | Imperial RestrângereExtindere Aplicații Automatizarea fabricilor şi controlul proceselor (63) Comenzi şi acţionări (21) Medii corozive (42) Medii igienice (6) Medii periculoase (60) Height 1.77 in (1) 2.09 in (6) 2.52 in (3) 2.95 in (3) 3.15 in (4) 4.33 in (2) 4.72 in (14) 4.8 in (1) 4.92 in (11) 5.91 in (17) 6.3 in (4) 6.89 in (11) 7.48 in (2) 7.87 in (6) 8.66 in (1) 9.06 in (5) 9.84 in (2) 10.04 in (1) 10.24 in (1) 11.81 in (6) 14.17 in (1) 15.75 in (2) 15.94 in (1) 22.05 in (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Height 45 mm (1) 53 mm (6) 64 mm (3) 75 mm (3) 80 mm (4) 110 mm (2) 120 mm (14) 122 mm (1) 125 mm (11) 150 mm (17) 160 mm (4) 175 mm (11) 190 mm (2) 200 mm (6) 220 mm (1) 230 mm (5) 250 mm (2) 255 mm (1) 260 mm (1) 300 mm (6) 360 mm (1) 400 mm (2) 405 mm (1) 560 mm (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 1.97 in (1) 2.09 in (2) 2.17 in (1) 2.28 in (1) 2.56 in (3) 2.95 in (1) 3.15 in (2) 3.23 in (6) 3.86 in (1) 4.33 in (2) 4.72 in (8) 4.8 in (2) 4.92 in (7) 5.91 in (1) 6.3 in (1) 6.89 in (14) 7.48 in (2) 7.87 in (3) 8.66 in (1) 9.45 in (6) 9.84 in (2) 10.04 in (1) 10.24 in (1) 11.81 in (4) 12.99 in (2) 14.17 in (1) 15.75 in (5) 15.94 in (2) 19.69 in (6) 22.05 in (1) 23.62 in (5) 31.5 in (6) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 50 mm (1) 53 mm (2) 55 mm (1) 58 mm (1) 65 mm (3) 75 mm (1) 80 mm (2) 82 mm (6) 98 mm (1) 110 mm (2) 120 mm (8) 122 mm (2) 125 mm (7) 150 mm (1) 160 mm (1) 175 mm (14) 190 mm (2) 200 mm (3) 220 mm (1) 240 mm (6) 250 mm (2) 255 mm (1) 260 mm (1) 300 mm (4) 330 mm (2) 360 mm (1) 400 mm (5) 405 mm (2) 500 mm (6) 560 mm (1) 600 mm (5) 800 mm (6) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 1.18 in (1) 1.42 in (3) 2.17 in (8) 2.2 in (12) 2.24 in (4) 2.95 in (7) 2.99 in (3) 3.15 in (3) 3.39 in (18) 3.54 in (6) 3.58 in (6) 3.94 in (7) 4.33 in (4) 4.37 in (3) 4.72 in (56) 4.76 in (3) 4.92 in (5) 5.2 in (14) 5.91 in (6) 6.5 in (1) 7.09 in (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 30 mm (1) 36 mm (3) 55 mm (8) 56 mm (12) 57 mm (4) 75 mm (7) 76 mm (3) 80 mm (3) 86 mm (18) 90 mm (6) 91 mm (6) 100 mm (7) 110 mm (4) 111 mm (3) 120 mm (56) 121 mm (3) 125 mm (5) 132 mm (14) 150 mm (6) 165 mm (1) 180 mm (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Protection Rating NEMA Type 12 (39) IP55 (66) IP55 (81) IP55 (69) NEMA Type 12 (212) IP67 (143) IK06 (56) IP55 (58) IK08 (120) IK09 (22) IK10 (21) IP55 (6) Vizualizare toate Vizualizare puțin Product Family Zonex (18) Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: Cutii terminaţieView All Filters (1) SubcategoriiCutii de borne și cutii de racord din oțelDetaliiCutii de borne și cutii de racord din oțel inoxidabilDetaliiCutii de borne și cutii de racord din fibră de sticlă și termoplasticDetaliiCutii de borne și cutii de racord din aluminiuDetalii