Gama rezistențe pentru încălzire şi anti-condens Select FiltersCloseAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtre Metric | Imperial RestrângereExtindere Aplicații Medii periculoase (10) Height 1.1 in (2) 1.2 in (1) 1.38 in (1) 1.46 in (1) 2.05 in (1) 2.28 in (1) 2.44 in (1) 2.83 in (1) 3.5 in (2) 4.02 in (3) 4.33 in (4) 4.41 in (2) 5.91 in (2) 5.94 in (3) 6.3 in (1) 6.97 in (3) 7.36 in (2) 8.9 in (3) 8.94 in (2) 9.92 in (1) 12.8 in (3) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Height 28 mm (2) 30.5 mm (1) 35 mm (1) 37 mm (1) 52 mm (1) 58 mm (1) 62 mm (1) 72 mm (1) 89 mm (2) 102 mm (3) 110 mm (4) 112 mm (2) 150 mm (2) 151 mm (3) 160 mm (1) 177 mm (3) 187 mm (2) 226 mm (3) 227 mm (2) 252 mm (1) 325 mm (3) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 0.9 in (2) 1.6 in (2) 1.97 in (1) 2.17 in (3) 2.28 in (1) 2.36 in (7) 2.58 in (1) 2.76 in (7) 3.19 in (2) 3.35 in (4) 3.94 in (1) 4.72 in (3) 9 in (6) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 23 mm (2) 41 mm (2) 50 mm (1) 55 mm (3) 58 mm (1) 60 mm (7) 65.5 mm (1) 70 mm (7) 81 mm (2) 85 mm (4) 100 mm (1) 120 mm (3) 229 mm (6) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 0.98 in (3) 1.1 in (1) 1.2 in (2) 1.22 in (1) 1.85 in (5) 1.97 in (7) 2.36 in (1) 2.4 in (6) 2.58 in (1) 3.54 in (6) 4.09 in (4) 4.3 in (2) 4.8 in (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 25 mm (3) 28 mm (1) 30 mm (2) 31 mm (1) 47 mm (5) 50 mm (7) 60 mm (1) 61 mm (6) 65.5 mm (1) 90 mm (6) 104 mm (4) 109 mm (2) 122 mm (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Nominal Voltage 115 V (6) 220 V (2) Nominal Capacity Watts 10 W (1) 15 W (1) 20 W (1) 30 W (2) 45 W (1) 50 W (1) 60 W (1) 75 W (1) 80 W (1) 100 W (1) 150 W (1) 200 W (1) 300 W (1) 400 W (2) 600 W (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Protection Rating IP20 (23) IP44 (11) IK10 (1) NEMA Type 12 (2) IPX9K (1) Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: Gama rezistențe pentru încălzire şi anti-condensView All Filters (1) SubcategoriiHazardous Location HeatersDetaliiRezistenţă de încălzire compactă cu/fară termostat, ECH(T)DetaliiRezistenţă de încălzire cu termostat şi ventilator, ECRDetaliiRezistenţă de încălzire cu ventilator, EGLDetaliiRezistenţă de încălzire cu ventilator, EHVDetaliiRezistenţă mare anticondens, EHGDetaliiRezistenţă mică anticondens, EGKDetaliiDop de scurgere, DWPDetaliiDop pentru compensarea presiunii, EDADetaliiDop pentru echilibrarea presiunii, PVDDetaliiDop pentru compensarea presiunii din inox, EDASDetalii