Rezistenţă de încălzire cu ventilator, EGL
Rezistenţă de încălzire cu ventilator, EGL
Acest încălzitor cu ventilator EGL utilizează un ventilator pentru a distribui uniform în dulap sau cofret căldura generată, ceea ce înseamnă că apariţia zonelor de supraîncălzire poate fi evitată. Condensul este eliminat, de asemenea când temperatura ambiantă scade brusc.
Standarde industriale
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Rezistenţă de încălzire cu ventilator montat în poziţie verticală pentru a preveni condensul. Ventilatorul asigură o transmitere naturală a căldurii uniform distribuită în interiorul dulapurilor. ontare clemă pentru şina DIN de 35 mm (EN60715). Temperatura max. de suprafaţă 70 °C (EGL250) şi 85 °C (EGL400).
- Element încălzire: PTC resistor, self regulating and temperature limiting.
- Durată viață ventilator: 50.000 h la 25 °C.
- Material: Material plastic şi profil de aluminiu eloxat.
- Temperatură de exploatare: De la -40 °C la +70 °C. Capacitatea de încălzire este pentru temperatura mediului ambiant de 20 °C.
- Conexiune: Pin terminal (2 × 0.5-2.5 mm²).
- Protecție: IP 20, Clasa I (impământat).
- Aprobări: CE
- Cantitate pachet: O bucată.
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltage (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Specificații
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.