Dulapuri pentru locații periculoase Select FiltersCloseAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtre Metric | Imperial RestrângereExtindere Height 4.02 in (1) 5.98 in (1) 7.01 in (1) 8.5 in (1) 10 in (1) 11.81 in (2) 15.75 in (4) 19.69 in (3) 23.62 in (3) 29.53 in (3) 35.43 in (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Height 102 mm (1) 152 mm (1) 178 mm (1) 216 mm (1) 254 mm (1) 300 mm (2) 400 mm (4) 500 mm (3) 600 mm (3) 750 mm (3) 900 mm (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 4.02 in (1) 5.75 in (1) 5.98 in (1) 7.01 in (1) 10 in (1) 11.81 in (4) 15.75 in (4) 19.69 in (3) 23.62 in (4) 29.53 in (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 102 mm (1) 146 mm (1) 152 mm (1) 178 mm (1) 254 mm (1) 300 mm (4) 400 mm (4) 500 mm (3) 600 mm (4) 750 mm (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 2.99 in (1) 4.02 in (2) 5 in (2) 5.91 in (4) 8.27 in (10) 11.81 in (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 76 mm (1) 102 mm (2) 127 mm (2) 150 mm (4) 210 mm (10) 300 mm (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Protection Rating NEMA Type 4X IP55 NEMA Type 4X NEMA Type 12 Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: Dulapuri pentru locații periculoaseView All Filters (1) SubcategoriiZonex Stainless Steel Terminal Box, EXE-SBDetaliiZonex Stainless Steel Wall Mount Enclosures, EXE-WMDetalii