Dulap comutaţie, MCF
Hover to magnify image or click to enlarge
Dulap comutaţie, MCF
Gama de dulapuri industriale din oţel, MCF conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni. Acestea sunt prevăzute cu un decupaj predefinit care reduce timpul de prelucrare, pe uşa din partea dreaptă, proiectat astfel încât să se potrivească cu cele mai uzuale comutatoare de pe piaţă. Configuraţiile dulapurilor care pot fi create respectă reglementările privind interblocarea uşilor şi comutatoarele principale.
Standarde industriale
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
KEMA, GOST, CE, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Video
Caracteristici
- Material: Cadru: oţel vopsit de 1.5 mm. Uşi: oţel vopsit de 2 mm. Panouri posterioare, laterale şi superioare: oţel vopsit de 1.5 mm. Contrapanou: oţel galvanizat de 3 mm. Plăci inferioare: oţel galvanizat de 1 mm.
- Cadru: Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660. Inclusiv tipar de orificii externe integrat.
- Ușă: Montate la suprafaţă cu patru balamale. Inclusiv cadru de uşă cu tipar de orificii de 25 mm. Uşa nu poate fi montată invers. Uşă cu flanşă: montare la suprafaţă cu balamale, încuiere din interior, inclusiv degajare universală.
- Panou posterior: Fixată cu şuruburi Torx M6. Opţiuni standard pentru montarea unei uşi posterioare.
- Panouri laterale: Se livrează ca accesoriu.
- Panou superior: Demontabil.
- Încuietoare: Încuietoare pentru ușa stângă: sistem de închidere Espagnolette în 4 puncte. Nu afectează spațiul interior al dulapului. Încuietoare standard cu dublu-bit de 3 mm. Sunt disponibile ca accesorii inserții standard, cilindri, mânere de ridicare și mânere în T. Încuietoare pentru ușa dreaptă: încuietoare pe partea de sus și de jos a ușii cu dublu-bit pentru o deschidere ușoară. Insert dubu-bit de 3 mm și deschidere de 90°. Alte inserții sunt disponibile ca accesoriu.
- Plăci inferioare: Compuse din trei piese.
- Contrapanou: Dublu pliată şi reglabilă pe adâncime în trepte de 25 mm. Ataşată pe exteriorul cartonului dulapului.
- Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul fitingurilor de fixare şi sunt echipate cu un şurub de legare la masă separat.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Protecție: Corespunde cu IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation. Sides of the group of combined enclosures must be closed with side panels SPM. The interlocking kit, FMD, is included in standard delivery and compatible with the most popular electrical switched. To complete the interlocking system for bayed configurations, add FMA, FMB and FMS.
- Livrare: Cadru cu uşi montate, panou posterior, panou superior, placă inferioară, contrapanou şi cadru de uşă. Livrarea include, de asemenea, bolţuri de împământare. Se livrează pe un palet cu aceeaşi lăţime ca şi dulapul pentru a permite asocierea fără a fi necesară demontarea. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.
Specificații
Body Thickness | 1.5 mm |
Door Thickness | 2 mm |
Door Thickness | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.