Rezistenţă de încălzire cu termostat şi ventilator, ECR
Rezistenţă de încălzire cu termostat şi ventilator, ECR
Încălzitorul de înaltă performanţă ECR, cu termostat integrat şi cu o capacitate de încălzire de 550W, utilizează un ventilator pentru a distribui uniform în dulap sau cofret căldura generată, ceea ce înseamnă că apariţia zonelor de supraîncălzire poate fi evitată. Condensul este eliminat, de asemenea când temperatura ambiantă scade brusc. Termostatul integrat preinstalat va economisi spaţiul din interiorul cofretului sau al dulapului şi va reduce timpul de instalare, în comparaţie cu utilizarea unui termostat montat separat.
Standarde industriale
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Rezistenţă de încălzire de înaltă performanţă impotriva condensului. Ventilatorul ajută la o transmitere naturală pentru o mai bună distribuţie a căldurii. Dublă izolaţie. Pentru instalare verticală. Montare pe şine DIN de 35 mm (EN60715). Decuplare de siguranță care să prevină supraîncălzirea în cazul nefuncţionării ventilatorului. Termostat cu indicator luminos.
- Material: Plastic conform UL94 V-0.
- Gama de setări: De la 0 °C la 60 °C.
- Element încălzire: Rezistor PTC, cu limitare a temperaturii.
- Durată viață ventilator: 50.000 h la 25 °C.
- Temperatură de exploatare: Între -40 °C şi +70 °C.
- Conexiune: 2 poli terminali 2.5mm² cuplu de torsiune de max 0.8 Nm.
- Protecție: IP 20 / Clasa II (dublu izolat).
- Aprobări: CE
- Finisaj: Gri deschis.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
- High performance fan heater with a 550 watt heating capacity, and integrated thermostat
- The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan
- Customers save installation time as the thermostat is integrated into the fan heater and therefore does not need to be connected
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- Customer's labour costs are reduced due to not having to install a separate thermostat, which also saves vital space inside the enclosure
- Voltage (V): 220-240 V AC, 50/60 Hz
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.