Placă de Intrare Cablu Inaltă, CEPH
Hover to magnify image or click to enlarge
Placă de Intrare Cablu Inaltă, CEPH
CEPH ofera o intrare de cablu profesionala, foarte plata, care face economie de spatiu si ofera etansare foarte strânsa. Forma speciala a garniturii conice cu membrana ajuta la asigurarea unei eliberari optime de tensiune.
Standarde industriale
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Intrare de cablu cu montare rapida si economica si cu etansare strânsa pentru cabluri de intrare si/sau canale pneumatice în interiorul dulapului. Poate fi fixata cu suruburi sau sistemul de prindere rapida încorporat, care functioneaza pentru pereti cu grosimi de 1,5 pâna la 2,5 mm.
- Finisaj: Negru
- Inflamabilitate: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6/TPE
- Cantitate pachet: 1 buc.
- Protecție: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilizare doar în interior)
- Temperatură de rezistență: Între -40°C şi +90°C
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.