Dulap de podea din aluminiu cu o usă versiunea asociabilă, ECOM
Dulap de podea din aluminiu cu o usă versiunea asociabilă, ECOM
Acest dulap combinabil cu perete dublu din aluminiu şi cu uşă simplă ECOM este conceput pentru uz exterior. Acesta este disponibil ca produs de stoc, în numeroase dimensiuni, şi permite crearea a numeroase configuraţii diferite, deoarece este combinabil. Beneficiind de gradul ridicat de protecţie IP 66, de caracteristici anti-vandalism şi de capacităţi eficiente de management termic, componentele din interiorul dulapului sau al cofretului vor fi foarte bine protejate.
Standarde industriale
CE UKCA
EAC
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Video
Caracteristici
- Material: Aluminiu ALMg3. Ușa: 2 mm. Panoul posterior: 2 mm. Acoperișul de protecție impermeabil: 2 mm.
- Cadru: Oţel inoxidabil pregranulat AISI 304L. Cadru: 1.5 mm. Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660, inclusiv tipar de orificii externe integrat.
- Ușă: Perete dublu prevăzut cu fante în partea superioară şi inferioară care permit ventilarea naturală a aerului. Montată cu balamale ascunse care permit deschiderea uşii spre stânga sau spre dreapta.
- Panou posterior: Perete dublu prevăzut cu fante în partea superioară şi inferioară care permit ventilarea naturală a aerului. Panoul este accesibil doar din interior. Facilități/echipamente standard pentru montarea ușilor din spate.
- Protecție impermeabilă: Acoperiş înclinat cu jgheab de ploaie integrat și canale de ventilație de jur împrejurul perimetrului.
- Panouri laterale: Se livrează ca accesoriu.
- Plăci inferioare: Placa inferioară compusă dintr-o bucată cu garnitură din poliuretan turnată pentru a asigura etanşare maximă.
- Încuietoare: Sistem de închidere espagnolette în 4 puncte. Nu interferează cu spațiul interior al incintei. Mâner de ridicare standard cu blocare de siguranță.
- Împământare: Panourile pe interior sunt legate la masă prin intermediul fitingurilor de fixare şi sunt echipate cu un bolţ de împământare separat.
- Finisaj: Vopsea pulbere poliester 100% RAL 7035.
- Protecție: Corespunde cu IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 dacă este montată placa inferioară.
- Aprobări: GOST. Protecţie împotriva substanţelor active chimic şi climatic, în conformitate cu EN61969-3 "Structuri mecanice pentru echipamente electronice. Cutii pentru mediul exterior".
- Delivery: Frame with fitted door and lifthandle, rear panel and rain hood. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and side panels are not included in the standard delivery.
Specificații
Thickness (T) | 0.08 in |
Thickness (T) | 2 mm |
Material | Aluminiu |
Finish | Lustruit |
Color | n/a |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.