Şasiu modular cu deschideri DIN, UFCP-D
Hover to magnify image or click to enlarge
Şasiu modular cu deschideri DIN, UFCP-D
Acest capac frontal din poliester are decupaje pentru componente modulare, ceea ce elimină necesitatea prelucrării. Conexiunile și cablurile electrice sunt protejate, ceea ce înseamnă că operațiunile derulate pe teren pot fi efectuate în siguranță.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Placă de acoperire frontală cu decupaje pentru componente DIN. Distanţa dintre UFCP şi uşa dulapului: 39 mm; 49 mm pentru UCP750 şi modele mai mari. Poziţie de montare reversibilă, pentru a creşte distanţa dintre UFCP şi uşa dulapului cu 30 mm. Cadrul de montaj cu şine DIN UMFxxxx trebuie comandat separat.
- Material: Poliester.
- Finisaj: RAL 7035.
- Livrare: Placă de acoperire, suporturi, închizătoare cu rotire un sfert de tură şi accesorii de montare.
Specificații
Color | Gri Deschis |
Material | Poliester |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.