Accesorii pentru dulapuri IEC Select FiltersCloseAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtre Metric | Imperial RestrângereExtindere Aplicații Alimentare şi distribuţie (6) Automatizarea fabricilor şi controlul proceselor (9) Comenzi şi acţionări (9) Height 0.2 in (1) 0.39 in (4) 0.47 in (3) 0.51 in (6) 1.06 in (1) 1.18 in (6) 1.57 in (3) 2.36 in (1) 2.76 in (1) 3.15 in (3) 3.94 in (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Height 5 mm (1) 10 mm (4) 12 mm (3) 13 mm (6) 27 mm (1) 30 mm (6) 40 mm (3) 60 mm (1) 70 mm (1) 80 mm (3) 100 mm (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 0.2 in (3) 0.39 in (9) 0.47 in (1) 1.57 in (1) 1.65 in (1) 2.17 in (1) 2.56 in (1) 3.46 in (4) 4.92 in (1) 15 in (6) 29.69 in (1) 78.82 in (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 5 mm (3) 10 mm (9) 12 mm (1) 40 mm (1) 42 mm (1) 55 mm (1) 65 mm (1) 88 mm (4) 125 mm (1) 381 mm (6) 754 mm (1) 2002 mm (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 0.12 in (2) 0.31 in (6) 0.55 in (1) 0.79 in (1) 0.98 in (1) 1.18 in (2) 1.57 in (4) 3.15 in (1) 15.75 in (4) 23.62 in (4) 31.5 in (4) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 3 mm (2) 8 mm (6) 14 mm (1) 20 mm (1) 25 mm (1) 30 mm (2) 40 mm (4) 80 mm (1) 400 mm (4) 600 mm (4) 800 mm (4) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Product Family Free-Standing (9) IEC General Accessories Enclosure Material Oțel galvanizat (9) Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: ÎmpământareView All Filters (1) SubcategoriiCablu de împământare, ECFADetaliiBanda de legare la masă, ECFEDetaliiConexiuni de împământare pentru cadru, ECFDetaliiÎmpământare pentru panouri | Dulapuri industriale, ECPDetaliiPunct central de legare la masă, ECFPDetaliiSuport PE/PEN, ECKDetaliiBare PE/PEN, ECBDetaliiSuport pentru asociere PE/PEN, EBBDetaliiBară colectoare PE cu cleme terminale, NSM2000DetaliiBară colectoare PE, NS750DetaliiIzolator pentru bară colectoare PE/neutru, TNS2DetaliiTerminal de conectare, OKD1Detalii