Garnitură EMC pentru placa inferioară şi intrare cablu, BGE
Hover to magnify image or click to enlarge
Garnitură EMC pentru placa inferioară şi intrare cablu, BGE
O garnitură care menține gradul de protecție a incintei la instalarea cablurilor, mărind în același timp flexibilitatea, deoarece nu este necesar să se cunoască diametrul cablului înainte de montaj. Materialul cu grad suplimentar de conductivitate asigură un contact bun, în scopul asigurării EMC.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Baza dulapurilor este etanşată cu ajutorul unei garnituri adezive aplicate pe cadru în jurul deschiderii inferioare. Cablurile sunt izolate prin adăugarea spumei adezive între plăcile inferioare. Elasticitatea şi dimensiunile spumei asigură etanşarea corespunzătoare în jurul majorităţii tipurilor de cabluri. Adăugarea de material conductiv asigură un bun contact pentru a preveni transferul de radiaţii electromagnetice.
- Cantitate pachet: 2 m de garnitură EMC adezivă pentru intrarea cablului. Pentru dulapuri cu lăţimea de 1600 mm, se comandă 2 seturi.
- The elasticity and the size of this foam ensures a tight seal around most cables
- Added conductive material provides a good contact to shield the transfer of electro-magnetic radiation
- Pack quantity: 2 m adhesive EMC gasket for cable entry; for 1600 mm wide enclosures please order 2 sets
- The EMC gasket is used to seal the space between the floor standing enclosure's bottom plates
- The empty space around installed cables when routed between the bottom plates CBPE, can be sealed to maintain the enclosure's protection degree and EMC rating
- The enclosure's protection degree is maintained avoiding the need to use EMC cable glands
- The gasket increases the customers flexibility when installing cables, as the cable diameter does not necessarily need to be identified in advance
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.