Termostat fix, EFR
Termostat fix, EFR
Acest termostat cu temperatură fixă EFR, cu contact fie normal deschis (NO), fie normal închis (NC), este utilizat pentru a controla dispozitivele instalate, precum ventilatoarele cu filtru sau încălzitoarele cu ventilator, pentru a le porni sau a le opri atunci când este necesar. Rezultatul constă în reducerea costurilor operaţionale. O limită de temperatură presetată previne accesul personalului neautorizat la termostat.
Standarde industriale
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Termostat presetat pentru reglarea temperaturii. Termostat cu senzor termostatic bimetal. Cel roşu (EFR202) cu contact normal închis pentru reglarea temperaturii. Cel albastru (EFR201) cu contact normal deschis pentru reglarea dispozitivului de răcire sau dispozitivul de semnalizare. Montare pe şină DIN de 35mm (EN 60715).
- Material: Material plastic conform UL94 V-0.
- Capacitate de comutare: 250 V AC, 5 (1.6) A. 120 V AC, 10 (2) A. 24 V DC, 30 W. Valoarea din paranteze este cea pentru sarcina inductivă.
- Temperatură de exploatare: Între -40 °C si +80 °C.
- Durată viață: > 100,000 cicluri.
- Conexiune: Terminal doi poli de 2.5 mm², cuplu de 0.8 Nm max.
- Protecție: IP 20.
- Aprobări: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Finisaj: Gri deschis.
- Cantitate pachet: O bucată.
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel
- The thermostat with a normally open contact (EFR201), is used to control cooling or high temperature alarms, and the thermostat with a normally closed contact (EFR202), is used to control heating
- Descripción: EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.