Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Design Igienic cofret cu montaj mural, HDW

Gama Design Igienic HDW este proiectată și fabricată din materiale speciale destinate operațiilor sanitare și pentru facilitarea procesului de curățare. Design-ul fără goluri, suprafețele auto drenante cu grad ridicat de polișare, împreună cu gradul ridicat de protecție, contribuie la reducerea timpilor non-operativi, cum ar fi cei de curățare sau mentenanță, conducând la creșterea productivității.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

cULus_UL

CE UKCA

IP

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness (T) 0.06 in
Thickness (T) 1.5 mm
Degree of Slope 30 °
Finish Lustruit
Material Oțel inoxidabil 304
Color n/a
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Beneficii
Resurse Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.