Cutie din Policarbonat mare, OABP
Cutie din Policarbonat mare, OABP
Această gamă de cutii de terminație ABS OABP, cu grad de protecţie IP 66, 67, poate fi extinsă pe adâncime. Gama conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Componentele care necesită montaj în adâncime mai mare pot fi instalate când este utilizat un cadru de extensie OPCP-EE. Gama OABP este bine adecvată pentru mediile solicitante, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor şi, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncţionare.
Standarde industriale
CE UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Cutie ABS, fără halogen, pentru utilizare în interior. Rezistenţă redusă la radiaţii UV.
- Material: Corp: ABS. Capac simplu: ABS. Capac transparent: policarbonat.
- Garnitură: Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.
- Temperatură de rezistență: Între -40°C şi +60°C.
- Inflamabilitate: UL94 HB.
- Protecție: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).
- Finisaj: RAL 7035.
- Livrare: Baza cutiei, capacul, şuruburile capacului din poliamidă şi şuruburile de montare.
- The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Specificații
Material | ABS |
Color | Gri Deschis |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.