Şasiu modular | Cofrete cu montaj pe perete, AC
Hover to magnify image or click to enlarge
Şasiu modular | Cofrete cu montaj pe perete, AC
Componentele care necesită montarea pe șine DIN pot fi fixate cu ușurință în această carcasă, atât la fabricantul panoului, cât și pe teren.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Video
Caracteristici
- Descriere: Utilizat pentru montarea facilă a echipamentelor pe şine DIN cu o înălţime maximă de 68 mm. Distanţa dintre rânduri este 125 mm. Dacă este necesar, uşa standard a cofretului poate fi înlocuită cu o uşă vitrată. Adâncimea utilă dintre capacul frontal şi uşa exterioară: 35 mm. Pentru cofretele din oţel inoxidabil este necesară prelucrarea.
- Material: Şine PP0735 produse din tablă de oţel galvanizat de 1.2 mm, profile verticale din oţel de 1.5 mm şi panouri din oţel de 1.5 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Cantitate pachet: Panou frontal cu fante, două profile verticale, panouri de acoperire superioare şi inferioare, câte o şină DIN per rând şi accesorii de montare.
- Cerințe montaj: Se montează pe cofretele MAS-ASR.
Specificații
Thickness | 1.2 mm |
Thickness | 18 ga |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.