Profile de combinare soclu | Dulapuri industriale, PCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Profile de combinare soclu | Dulapuri industriale, PCP
Acest profil acționează ca stabilizator și permite trasarea cablurilor între două dulapuri asociate, fiind o soluție ideală atunci când cablurile trebuie instalate pe sub dulap.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Video
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Acţionează ca un stabilizator când sunt rutate cabluri printre dulapurile asociate. Cu PCP, soclul poate fi combinat şi fixat de podea înainte de a monta dulapurile pe el. Profilul PCP poate fi folosit când cablurile trec pe sub dulap. Pentru socluri cu înalţimea de 200 mm profilul PCP poate fi montat pe înălţime în trei locuri diferite: sus, la mijloc sau jos. Tiparul de orificii pentru piuliţe încastrabile, şi şuruburi M5x10, permit montarea accesoriilor.
- Material: Oţel de 2 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7022.
- Cantitate pachet: 2 profile. Accesoriile de montare incluse în PCP.
Specificații
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7022 |
Color | Gri Umbra |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.