Socluri, MSNS
Hover to magnify image or click to enlarge
Socluri, MSNS
Plinta permite cablarea fără restricții în conformitate cu standardul VDE 0113. Montarea cablurilor este facilitată de faptul că plinta creează spațiu suplimentar sub consolă.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Permite trecerea nerestricţionată a cablurilor conform standardului VDE 0113. Soclul este compus din patru piese de colţ cu plăci detaşabile. Disponibil în variantele cu înălţimea de 100 mm şi 200 mm, cu plăci laterale demontabile.
- Material: Oţel inoxidabil pregranulat AISI 304 de 3 mm pentru colţuri şi de 1.5 mm pentru panouri.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Cantitate pachet: 1 soclu cu materiale de montare.
Specificații
Thickness | 0.06 in |
Thickness | 1.5 mm |
Finish | Lustruit |
Material | Oțel inoxidabil 304 |
Color | n/a |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.