Profil suplimentar pentru dulapuri compacte, CAK
Hover to magnify image or click to enlarge
Profil suplimentar pentru dulapuri compacte, CAK
Suportul profilat extinde posibilitățile de montaj, ceea ce mărește flexibilitatea de amplasare pentru diverse echipamente.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Suport pentru profil pentru extinderea posibilităţilor de montaj pe cadrul dulapurilor noastre din oţel compacte, asigurând o suprafaţă de montaj suplimentară. Profilul este prevăzut cu două găuri rotunde (diametru 4.3 mm) şi trei găuri pătrate (10 × 14 mm), alternativ pe un tipar de 25 mm, permiţând astfel o abordare flexibilă a montajului diverselor accesorii.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 2 bucăţi cu accesorii de montaj.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.