Profil transversal pentru intrarea cablurilor, SCE
Hover to magnify image or click to enlarge
Profil transversal pentru intrarea cablurilor, SCE
Acest profil transversal este echipat în prealabil cu o garnitură, pentru a etanșa spațiul liber din jurul cablurilor trase între panourile inferioare, în acest mod asigurând gradul de protecție a incintei.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Pentru etanşarea intrării cablurilor între plăcile de intrare. Formează o garnitură etanşă în jurul cablurilor şi umple golurile pentru a împiedica pătrunderea prafului. Spuma este fixată deja în profilul transversal, care poate fi montat uşor pe plăcile inferioare datorită sistemului de fixare prin clic. O altă variantă a kitului de garnituri pentru plăci inferioare BG01.
- Material: Profil transversal extrudat din PVC Garnitură: spumă adezivă cu profil transversal de 30 x 25 mm.
- Cantitate pachet: 1 set alcătuit din 2 profiluri de secţiune cu clic cu cauciuc buretos.
Specificații
Thickness | 1.2 mm |
Thickness | 18 ga |
Color | Black |
Material | PVC |
Finish | Smooth Matte |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.