Panouri laterale | Dulapuri industriale, SPM
Hover to magnify image or click to enlarge
Panouri laterale | Dulapuri industriale, SPM
Aceste panouri laterale vor asigura menținerea protecției împotriva factorilor externi, ceea ce va conduce la funcționarea fără probleme a componentelor electrice și la protejarea personalului împotriva accidentărilor.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Video
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Instalare facilă, de către o singură persoană. Etanşare cu o garnitură din poliuretan extrudat dintr-o bucată şi montare cu 8 şuruburi şi noul sistem de fixare patentat. Pot fi înlocuite cu uşile laterale DNS.
- Material: Placă din oţel de 1.5 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Protecție: IP 55 | TYPE 12, 13 în combinare cu MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 în combinare cu MCS-HP.
- Cantitate pachet: 2 panouri cu accesorii de montare.
Specificații
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.