Placă de acoperire individuală prevăzută cu fantă, UICP-S
Hover to magnify image or click to enlarge
Placă de acoperire individuală prevăzută cu fantă, UICP-S
Acestcapac cu fante este ideal pentru montajul componentelor modulare, deoarece este gata prelucrat, în acest mod eliminându-se costurile inutile.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Placă de acoperire individuală prevăzută cu fantă pentru montare pe cadrul UFCP. Înălţimea plăcii este 150 mm.
- Material: PVC.
- Finisaj: RAL 7035.
- Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.
- Individual slotted cover plate to be mounted in the frame UFCP, the height of the cover is 150 mm
- 1 piece with mounting accessories
Specificații
Color | Gri Deschis |
Material | PVC |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.