Acoperiş ventilat | Dulapuri industriale, CVR
Hover to magnify image or click to enlarge
Acoperiş ventilat | Dulapuri industriale, CVR
Placa de ventilație pentru acoperiș asigură o ventilație naturală ieftină, oferind în același timp protecție împotriva insectelor și împotriva prafului.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Acoperiş ridicat cu degajări de ventilare de 2,5 mm şi filtru.
- Material: Placă din oţel de 1,5 mm. Filtru: EU 4 conform cu DIN 24185.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Temperatură de rezistență: 100°C.
- Protecție: Conform IP 31 | TYPE 1.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu suporturi de montare şi filtru de ventilaţie.
- Notă: Ridică înălţimea dulapului cu 40 mm.
Specificații
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.