Suporturi de perete pentru cofrete cu element de protecţie impermeabil, UWB
Hover to magnify image or click to enlarge
Suporturi de perete pentru cofrete cu element de protecţie impermeabil, UWB
Un dulap echipat cu capac de protecție împotriva ploii poate fi montat cu ușurință în locația de montaj, fără a fi nevoie de acces la interior. Suporturile sunt rezistente la coroziune, ceea ce le face perfecte pentru mediile dificile.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Suporturi de perete pentru cofrete UDP cu element de protecţie impermeabil. Se pot instala numai în poziţie orizontală. Montare facilă fără şuruburi, chiar dacă respectivul cofret este complet echipat şi închis.
- Material: Oţel inoxidabil AISI 304.
- Livrare: 4 suporturi şi patru cleme din plastic.
- Wall mounting brackets for UDP enclosures with rainhood
- Can be mounted in horizontal position only
- Easy mounting without screws, even with the enclosure finished and closed
- Four brackets and four plastic clips
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.