Luftkonditionerare för vertikal montering för utomhusbruk, E-NOX
Hover to magnify image or click to enlarge
Luftkonditionerare för vertikal montering för utomhusbruk, E-NOX
Den vertikala kylenheten E-NOX för utomhusbruk har skyddsklass IP55 och finns i många olika storlekar för olika kylbehov utomhus. Det innebär att du enkelt kan välja rätt kylningslösning. Kylenheten är enkel att installera och finns även i rostfritt stål för tuffa miljöer.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Yta: RAL 7035 för versionerna i galvaniserat stål
- Temperaturgränser ute: -20°C till 55°C
- Temperaturgränser inne: +20°C till +45°C
- Antal i förpackning: 1
Specifikationer
Certifiering
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
Tekniska specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.