Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cable Entry System Photo Hover to magnify image or click to enlarge

大型护线圈安装进线口进线盖板,CCFGL

CCFG grommets are used together with the CCFI and CCFO cable entry systems. The tapered shape of the grommet makes it easy to press in the grommet. The wave-cut profile makes them easy to install and ensures a tight fit around the individual cables.

阅读更多 阅读更少

工业标准

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。