T 系列紧凑型
Hover to magnify image or click to enlarge
T 系列紧凑型
T-Series Compact Outdoor Air Conditioners provide a compact footprint to minimize real estate and maximize capacity. Their discreet design helps them to blend into rugged factory or outdoor environments. Each unit is equipped with corrosion-resistant components, compressor heaters and head pressure controls for optimal outdoor performance.
工业标准
UR/cUR
UR/cUR Recognized
UR/cUR 认可精选型号,参考性能数据表。
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
功能
- 占地面积小,可最大限度较少占用空间和最大化增强性能。
- Models for 115, 230 and 460 VAC power input
- Outdoor model operating temperature range from -40 F/-40 C to 131 F/55 C
- UL 列名,为客户节省机构认可所用时间和金钱(部分型号经 UL 认证)
- 涂漆镀锌或不锈钢金属薄板盖,适用于恶劣的工厂和户外环境
- 可靠机械温控器,位于装置机柜侧
- 双重冷凝器侧鼓风机,实现性能冗余
- 可清洁、可重复使用的铝网过滤器保护盘管,实现最佳冷却性能
- 外部和完全嵌入式安装选项,适用于多种型号
- 法兰接口,易于安装
- 出厂前,每台产品都经过严苛的功能测试
- Standard Outdoor Air Conditioner models include: Thermostat, corrosion-resistant components, malfunction switch, compressor heater, head pressure control, enclosure heater and R134A refrigerant
- 附赠安装五金件、密封条和用户手册,使用更方便。
技术参数
厚度 | 1.21 mm |
厚度 | 18 ga |
颜色代码 | RAL 7035 |
安装手册 / 说明表
获批机构认证
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。