Malý protikondenzacní ohrívac, EGK
Malý protikondenzacní ohrívac, EGK
Tento malý protikondenzacní ohrívac, EGK, je k dispozici s topnou kapacitou v rozsahu 10–30 W. Díky svým rozmerum je vhodný pro stísnené prostory. Systém eliminuje kondenzaci vody, a to i pri prudkém poklesu teploty prostredí. Pro verzi UL se obratte na spolecnost nVent HOFFMAN.
Průmyslové normy
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Malé polovodicové topení pro montáž ve svislé poloze, který zabranuje kondenzaci. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN60715). Pro verzi UL se obratte na spolecnost nVent HOFFMAN.
- Topné teleso: PTC rezistor.
- Materiál: Plast a profil z eloxovaného hliníku.
- Provozní teplota: -45 °C až +70 °C. Topný výkon platí pro teplotu prostredí 20 °C.
- Pripojení: Silikonový kabel 3 × 0,5 mm² (300 mm). Kabel pro ohrívace UL 3XAWG20 (300 mm).
- Ochrana: IP 44, trída I (uzemneno).
- Schválení: CE, EAC.
- Množství v balení: 1 kus
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.