Skříně do nebezpečných prostředí Select FiltersClosePoužítFiltrovat podlePoužitý filtr: 1Vymazat filtry Metrické | Imperiální Sbalit všeRozbalit vše Výška 4.02 in (1) 5.98 in (1) 7.01 in (1) 8.5 in (1) 10 in (1) 11.81 in (2) 15.75 in (4) 19.69 in (3) 23.62 in (3) 29.53 in (3) 35.43 in (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Výška 102 mm (1) 152 mm (1) 178 mm (1) 216 mm (1) 254 mm (1) 300 mm (2) 400 mm (4) 500 mm (3) 600 mm (3) 750 mm (3) 900 mm (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Šířka 4.02 in (1) 5.75 in (1) 5.98 in (1) 7.01 in (1) 10 in (1) 11.81 in (4) 15.75 in (4) 19.69 in (3) 23.62 in (4) 29.53 in (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Šířka 102 mm (1) 146 mm (1) 152 mm (1) 178 mm (1) 254 mm (1) 300 mm (4) 400 mm (4) 500 mm (3) 600 mm (4) 750 mm (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Hloubka 2.99 in (1) 4.02 in (2) 5 in (2) 5.91 in (4) 8.27 in (10) 11.81 in (2) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Hloubka 76 mm (1) 102 mm (2) 127 mm (2) 150 mm (4) 210 mm (10) 300 mm (2) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Stupeň krytí NEMA Type 12 IP55 IP55 NEMA Type 12 Filter1Použitý filtr: 1Kategorie: Skříně do nebezpečných prostředíView All Filters (1) PodkategorieZONEX Nerezová ocel Svorkovnicová krabice, EXE-SBPodrobnostiZONEX Nerezová ocel Nástenné skríne, EXE-WMPodrobnosti