Řada Ohřívání a antikondenzace Select FiltersClosePoužítFiltrovat podlePoužitý filtr: 1Vymazat filtry Metrické | Imperiální Sbalit všeRozbalit vše Použití Nebezpečná prostředí (10) Výška 1.1 in (2) 1.2 in (1) 1.38 in (1) 1.46 in (1) 2.05 in (1) 2.28 in (1) 2.44 in (1) 2.83 in (1) 3.5 in (2) 4.02 in (3) 4.33 in (4) 4.41 in (2) 5.91 in (2) 5.94 in (3) 6.3 in (1) 6.97 in (3) 7.36 in (2) 8.9 in (3) 8.94 in (2) 9.92 in (1) 12.8 in (3) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Výška 28 mm (2) 30.5 mm (1) 35 mm (1) 37 mm (1) 52 mm (1) 58 mm (1) 62 mm (1) 72 mm (1) 89 mm (2) 102 mm (3) 110 mm (4) 112 mm (2) 150 mm (2) 151 mm (3) 160 mm (1) 177 mm (3) 187 mm (2) 226 mm (3) 227 mm (2) 252 mm (1) 325 mm (3) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Šířka 0.9 in (2) 1.6 in (2) 1.97 in (1) 2.17 in (3) 2.28 in (1) 2.36 in (7) 2.58 in (1) 2.76 in (7) 3.19 in (2) 3.35 in (4) 3.94 in (1) 4.72 in (3) 9 in (6) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Šířka 23 mm (2) 41 mm (2) 50 mm (1) 55 mm (3) 58 mm (1) 60 mm (7) 65.5 mm (1) 70 mm (7) 81 mm (2) 85 mm (4) 100 mm (1) 120 mm (3) 229 mm (6) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Hloubka 0.98 in (3) 1.1 in (1) 1.2 in (2) 1.22 in (1) 1.85 in (5) 1.97 in (7) 2.36 in (1) 2.4 in (6) 2.58 in (1) 3.54 in (6) 4.09 in (4) 4.3 in (2) 4.8 in (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Hloubka 25 mm (3) 28 mm (1) 30 mm (2) 31 mm (1) 47 mm (5) 50 mm (7) 60 mm (1) 61 mm (6) 65.5 mm (1) 90 mm (6) 104 mm (4) 109 mm (2) 122 mm (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Nominální napětí 115 V (6) 220 V (2) Nominální kapacita Watt 10 W (1) 15 W (1) 20 W (1) 30 W (2) 45 W (1) 50 W (1) 60 W (1) 75 W (1) 80 W (1) 100 W (1) 150 W (1) 200 W (1) 300 W (1) 400 W (2) 600 W (2) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Stupeň krytí IP20 (23) IP44 (11) IK10 (1) NEMA Type 12 (2) IPX9K (1) Filter1Použitý filtr: 1Kategorie: Řada Ohřívání a antikondenzaceView All Filters (1) PodkategorieTopení pro nebezpecné prostory, DAHHLPodrobnostiKompaktní ohrívac s/bez termostatu, ECH(T)PodrobnostiVentilátor s termostatem, ECRPodrobnostiTopný ventilátor, EGLPodrobnostiTopný ventilátor, EHVPodrobnostiVelký protikondenzacní ohrívac, EHGPodrobnostiMalý protikondenzacní ohrívac, EGKPodrobnostiVypouštecí zátka, DWPPodrobnostiPlastová zátka pro vyrovnávání tlaku, EDAPodrobnostiZátka pro vyrovnávání tlaku, PVDPodrobnostiZátka pro vyrovnávání tlaku z nerezové oceli, EDASPodrobnosti