Kompaktní ohrívac s/bez termostatu, ECH(T)
Kompaktní ohrívac s/bez termostatu, ECH(T)
Dvojitý izolovaný kompaktní ohrívac, ECH(T), je k dispozici s termostatem nebo bez. Systém eliminuje kondenzaci vody, a to i pri prudkém poklesu teploty prostredí. Volbou verze s predem integrovaným termostatem lze ušetrit prostor uvnitr skríne a zkrátit dobu instalace oproti samostatne instalovanému termostatu.
Průmyslové normy
cRUus_UL Recognized
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Dvojite izolovaný svislý ohrívac zabranující kondenzaci. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN60715). Ohrívac bezpecný na dotyk, teplota pouzdra je udržována na hodnote do 80 °C s výjimkou horní ochranné mrížky. Ohrívac s termostatem (ECHT) je opatren zásuvným termostatem a nevyžaduje tedy elektrické zapojení; pocátecní teplota 5 °C a vypínací teplota 15 °C.
- Topné teleso: PTC rezistor, omezovac teploty.
- Materiál: Plast podle normy UL94 V-0.
- Provozní teplota: -45 °C až +70 °C. Topný výkon platí pro teplotu prostredí 20 °C.
- Pripojení: Pólová svorka 2.5 mm², utahovací moment max. 0.8 Nm.
- Ochrana: IP 20, trída II (dvojitá izolace).
- Schválení: CE, EAC.
- Povrch: Cerná.
- Množství v balení: 1 kus
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.