Delící stroje, NC-CUT
Hover to magnify image or click to enlarge
Delící stroje, NC-CUT
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Poloautomatické stroje NC-CUT optimalizují rezání DIN lišt a kabelových kanálu pro zvýšení produktivity vaší práce a minimalizaci odrezového odpadu. Software stroje importuje hotový návrh rozvádece, vygeneruje zjednodušený plán rezu a provede uživatele celým procesem. Motorizovaná koncovka eliminuje manuální merení a s ním potenciální lidskou chybu. Vhodné pro jednorázovou výrobu, sériovou výrobu i predvýrobu pro budoucí použití.
- Ovládací skríne: Moderní ovládací rešení s 19'' dotykovým displejem, klávesnicí s trackballem a prumyslovým pocítacem s operacním systémem Windows 10 64-bit.
- Tiskárna: Popisky jsou tišteny pro identifikaci každé vyrobené cásti pro zajištení rychlé a spolehlivé stavby rozvádece
- Obrobitelný materiál: Kabelové kanály až do šírky 125 mm. DIN lišty NS 15, NS 35/7,5 a NS 35/15 (podle EN 60 715). Sbernice NLS-CU 3/10. Délka rezaných kabelových kanálu, DIN lišt a sbernic je limitována mezi 140 mm až 2200 mm.
- Presnost: Presné rezání s presností na 0.5 mm.
- Software stroje: Zahrnut software pro intuitivní programování.
- Rozhraní: Projekty generované témer všemi dostupnými CAD a E-plánovacími systémy na trhu mohou být zpracovány prímo softwarem stroje za použití souboru .CSV nebo .TXT se seznamem soucástí mohou být importovány prímo do softwaru stroje.
- Jmenovité napetí: 240 V, 1~, 50 Hz.
- Jmenovitý proud: 8 / 16 A.
Specifikace
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.