Svorkovnicové skříňky Select FiltersClosePoužítFiltrovat podlePoužitý filtr: 1Vymazat filtry Metrické | Imperiální Sbalit všeRozbalit vše Použití Hygienická prostředí (6) Korozivní prostředí (42) Nebezpečná prostředí (60) Ovládací prvky a jednotky (21) Průmyslová automatizace a řízení procesů (63) Výška 1.77 in (1) 2.09 in (6) 2.52 in (3) 2.95 in (3) 3.15 in (4) 4.33 in (2) 4.72 in (14) 4.8 in (1) 4.92 in (11) 5.91 in (17) 6.3 in (4) 6.89 in (11) 7.48 in (2) 7.87 in (6) 8.66 in (1) 9.06 in (5) 9.84 in (2) 10.04 in (1) 10.24 in (1) 11.81 in (6) 14.17 in (1) 15.75 in (2) 15.94 in (1) 22.05 in (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Výška 45 mm (1) 53 mm (6) 64 mm (3) 75 mm (3) 80 mm (4) 110 mm (2) 120 mm (14) 122 mm (1) 125 mm (11) 150 mm (17) 160 mm (4) 175 mm (11) 190 mm (2) 200 mm (6) 220 mm (1) 230 mm (5) 250 mm (2) 255 mm (1) 260 mm (1) 300 mm (6) 360 mm (1) 400 mm (2) 405 mm (1) 560 mm (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Šířka 1.97 in (1) 2.09 in (2) 2.17 in (1) 2.28 in (1) 2.56 in (3) 2.95 in (1) 3.15 in (2) 3.23 in (6) 3.86 in (1) 4.33 in (2) 4.72 in (8) 4.8 in (2) 4.92 in (7) 5.91 in (1) 6.3 in (1) 6.89 in (14) 7.48 in (2) 7.87 in (3) 8.66 in (1) 9.45 in (6) 9.84 in (2) 10.04 in (1) 10.24 in (1) 11.81 in (4) 12.99 in (2) 14.17 in (1) 15.75 in (5) 15.94 in (2) 19.69 in (6) 22.05 in (1) 23.62 in (5) 31.5 in (6) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Šířka 50 mm (1) 53 mm (2) 55 mm (1) 58 mm (1) 65 mm (3) 75 mm (1) 80 mm (2) 82 mm (6) 98 mm (1) 110 mm (2) 120 mm (8) 122 mm (2) 125 mm (7) 150 mm (1) 160 mm (1) 175 mm (14) 190 mm (2) 200 mm (3) 220 mm (1) 240 mm (6) 250 mm (2) 255 mm (1) 260 mm (1) 300 mm (4) 330 mm (2) 360 mm (1) 400 mm (5) 405 mm (2) 500 mm (6) 560 mm (1) 600 mm (5) 800 mm (6) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Hloubka 1.18 in (1) 1.42 in (3) 2.17 in (8) 2.2 in (12) 2.24 in (4) 2.95 in (7) 2.99 in (3) 3.15 in (3) 3.39 in (18) 3.54 in (6) 3.58 in (6) 3.94 in (7) 4.33 in (4) 4.37 in (3) 4.72 in (56) 4.76 in (3) 4.92 in (5) 5.2 in (14) 5.91 in (6) 6.5 in (1) 7.09 in (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Hloubka 30 mm (1) 36 mm (3) 55 mm (8) 56 mm (12) 57 mm (4) 75 mm (7) 76 mm (3) 80 mm (3) 86 mm (18) 90 mm (6) 91 mm (6) 100 mm (7) 110 mm (4) 111 mm (3) 120 mm (56) 121 mm (3) 125 mm (5) 132 mm (14) 150 mm (6) 165 mm (1) 180 mm (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Stupeň krytí NEMA Type 12 (39) IP55 (66) IP55 (81) IP55 (69) NEMA Type 12 (212) IP67 (143) IK06 (56) IP55 (58) IK08 (120) IK09 (22) IK10 (21) IP55 (6) Zobrazit vše Zobrazit méně Produktová řada Zonex (18) Filter1Použitý filtr: 1Kategorie: Svorkovnicové skříňkyView All Filters (1) PodkategorieSvorkovnicové a spojovací krabice z měkké oceliPodrobnostiSvorkovnicové a spojovací krabice z nerezové oceliPodrobnostiSklolaminátové a termoplastové svorkovnicové a spojovací krabicePodrobnostiHliníkové svorkovnicové a spojovací krabicePodrobnosti