MODCENTER, MODCENTER
Hover to magnify image or click to enlarge
MODCENTER, MODCENTER
Stroj pro automatizaci tvorby precizních otvoru a výrezu pro stavitele rozvádecu. ModCentrum zvyšuje konkurenceschopnost a efektivitu vaší dílny a snižuje vaše náklady. Snižte vaše dodací lhuty modifikací skladových ci rychle dorucovaných skríní podle vašeho rozvrhu.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Popis: ModCentrum optimalizuje obrábení skríní pomocí výrezu, vrtaných otvoru a závitových otvoru pro zvýšení vaší produktivity. Upevnovací systém ModCentra umožnuje umístení jedné ci více skríní, panelu a montážních desek z ruzných materiálu. ModCentrum je dostupné ve ctyrech verzích v závislosti na rozmerech obrábeného povrchu a každá z verzí je dostupná s kontrolním systémem Siemens, nebo Beckhoff.
- Ovládací skríne: Moderní ovládací rešení s 21'' displejem, prumyslový pocítac s procesorem Intel i5 a operacním systémem Windows 10 64-bit.
- Nástroje: Všechna ModCentra mají automatický systém pro výmenu nástroju který pojme 12 nástroju a volitelne až 21 nástroju. Mazací systém prodlužuje životnost nástroju a díky mazivu na bázi vody je šetrný k životnímu prostredí.
- Upevnení: Upevnovací systém má 7 automatických otocných upínacích svorek ve spodní cásti a rychlosvorky v horní cásti pro upevnení panelu a montážních desek. Skríne jsou polohovány synchronním motorizovaným systémem pro úpravu hloubky a jsou upevneny fixacními pneumatickými polštári, címž je umožneno ergonomické a nenárocné nakládání malých i velkých skríní.
- Obrobitelný materiál: Ocelový plech nerezová ocel, med, hliník, PVC, polykarbonát, ABS, GRP, bez ohledu na to, zda jsou práškove lakovány.
- Software stroje: Ares Commander CAD je intuitivní programovací systém pro ModCentrum dostupný na konzole nebo jakémkoli jiném pocítaci ve firemní síti. Software zahrnuje knihovnu se skrínemi a symboly pro rychlou a snadnou tvorbu výkresu, které budou automaticky konvertovány do kódu stroje.
- Rozhraní: Projekty generované témer všemi dostupnými CAD a E-plánovacími systémy na trhu mohou být zpracovány prímo softwarem stroje za použití souboru .DXF nebo .DWG.
- Jmenovité napetí: 400 V, 3~, 50/60 Hz.
- Jmenovitý proud: 32 A.
- Stlacený vzduch: 6-8 baru, sací kapacita 300 l/min.
- Projekty generované téměř všemi dostupnými CAD a E-plánovacími systémy na trhu mohou být zpracovány přímo softwarem stroje za použití souborů .DXF nebo .DWG.
- Obrobitelný materiál: Ocelový plech nerezová ocel, měď, hliník, PVC, polykarbonát, ABS, GRP, bez ohledu na to, zda jsou práškově lakovány.
- Rated voltage: 400 V, 3~, 50/60 Hz
- Compressed air: 6-8 bar, suction capacity 300 l/min
- Opracovatelné panely a montážní desky Šířka: Až 2400
- Velikost stroje Hloubka: Až 4500
- Kontrolní systém: ModCenter B - Beckhoff; ModCenter S - Siemens
Specifikace
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.