Zátka pro vyrovnávání tlaku z nerezové oceli, EDAS
Zátka pro vyrovnávání tlaku z nerezové oceli, EDAS
Zátka pro vyrovnávání tlaku slouží k vyrovnávání tlaku, který vzniká v dusledku rozdílu teplot uvnitr skríne a ve vnejším prostredí a ke snižování nebezpecí proniknutí tlaku do skríne.
Průmyslové normy
CE
UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Vyrovnává tlak s vysokým krytím IP Uvnitr skríní muže pri extrémních teplotních výkyvech docházet k rozdílum tlaku. Když k tomu dojde, vzniká nebezpecí pronikání prachu a vlhkosti do skríne. I pri mírne zvýšeném tlaku vypouští vodotesná membrána uvnitr zátky vzduch a vlhkost. Opacným smerem propouští do skríne pouze suchý vzduch. Kování se závitem M40x1,5 s maticí, doporucený utahovací moment 5 Nm (max. 10 Nm) Pro optimální vyrovnávání tlaku doporucujeme používat dve zarízení na opacných stranách smerem k horní cásti skríne. Propustnost vzduchu 1200 l/h pri tlakovém rozdílu minimálne 70 baru.
- Materiál: Nerezová ocel AISI 303 Tesnení NRB.
- Provozní teplota: -45 °C až +80 °C.
- Potrebné opracování: Kulatý otvor o prumeru 40.5 mm Hloubka ve skríní približne 9 mm.
- Ochrana: IP 66 / IP X9K.
- Schválení: CE.
- Povrch: Nerezová ocel.
- Množství v balení: 1 kus.
- It is highly recommended to install two plugs per enclosure for optimal pressure compensation
- The plugs should be installed both at the top of the enclosure but on opposite sides
- It compensates the pressure with high IP
- In the enclosures pressure differentials can occur during extreme temperature variations, when this happens there is risk of dust and humidity inside the enclosure
- Even with a slight overpressure, a waterproof membrane inside the plug allows air and humidity to leave the enclosure
- In the opposite direction, it only allows dry air into the enclosure
- Mounting with thread M40x1.5 with nut, recommended torque of 5 Nm (max. 10 Nm)
- For optimal pressure compensation we recommend to use two devices on opposite sides towards the top of the enclosure
- Air permeability of 1200 l/h at a pressure difference of min. 70 mbar
- Operating temperature: -45 °C to +80 °C
- Machining required: Round hole 40.5 mm diameter; depth in the enclosure of approximately 9 mm
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.