Plastová zátka pro vyrovnávání tlaku, EDA
Plastová zátka pro vyrovnávání tlaku, EDA
Zátka pro vyrovnávání tlaku slouží k vyrovnávání tlaku, který vzniká v dusledku rozdílu teplot uvnitr skríne a ve vnejším prostredí a ke snižování nebezpecí proniknutí tlaku do skríne.
Průmyslové normy
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Vyrovnává tlak s vysokým krytím IP Uvnitr skríní muže pri extrémních teplotních výkyvech docházet k rozdílum tlaku. Když k tomu dojde, vzniká nebezpecí pronikání prachu a vlhkosti do skríne. I pri mírne zvýšeném tlaku vypouští vodotesná membrána uvnitr zátky vzduch a vlhkost. Opacným smerem propouští do skríne pouze suchý vzduch. Kování se závitem M40x1,5 s maticí, doporucený utahovací moment 5 Nm (max. 10 Nm) Pro optimální vyrovnávání tlaku doporucujeme používat dve zarízení na opacných stranách smerem k horní cásti skríne. Propustnost vzduchu 1200 l/h pri tlakovém rozdílu minimálne 70 baru.
- Materiál: Plast Tesnení NRB.
- Provozní teplota: -35 °C až +70 °C.
- Potrebné opracování: Kulatý otvor o prumeru 40.5 mm Hloubka ve skríní približne 16 mm.
- Ochrana: IP 66 / IP X9K.
- Schválení: CE.
- Povrch: Svetle šedá.
- Množství v balení: 1 kus.
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.