Topný ventilátor, EGL
Topný ventilátor, EGL
Tento topný ventilátor, EGL, využívá k rovnomernému rozvodu generovaného tepla ve skríni ventilátor, což zabranuje vzniku horkých míst. Systém eliminuje kondenzaci vody, a to i pri prudkém poklesu teploty prostredí.
Průmyslové normy
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Ohrívac s ventilátorem pro libovolný zpusob montáže ve svislé poloze
- Topné teleso: PTC rezistor, autoregulacní, s limitací teploty.
- Životnost vetrácku: 50.000 hod. pri teplote 25 °C.
- Materiál: Plast a profil z eloxovaného hliníku.
- Provozní teplota: -40 °C až +70 °C. Topný výkon platí pro teplotu prostredí 20 °C.
- Pripojení: Zásuvné svorky (2 × 0,5–2,5 mm²).
- Ochrana: IP 20, trída I (uzemneno).
- Schválení: CE
- Množství v balení: 1 kus.
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltage (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Specifikace
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.