Ventilátor s termostatem, ECR
Ventilátor s termostatem, ECR
Výkonný ohrívac, ECR, s integrovaným termostatem a topným výkonem 550 W, který využívá ventilátor k rovnomernému rozptylu vznikajícího tepla po celé skríni a zabranuje tak vzniku horkých míst. Systém eliminuje kondenzaci vody, a to i pri prudkém poklesu teploty prostredí. Predem integrovaný termostat muže ušetrit prostor uvnitr skríne a zkrátit dobu instalace oproti samostatne instalovanému termostatu.
Průmyslové normy
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Výkonný ohrívac zabranující kondenzaci. Ventilátor napomáhá lepšímu rozvodu tepla nad rámec prirozené konvekce. Dvojitá izolace. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN60715). Bezpecnostní tepelná pojistka s automatickým spojením zabranuje prehrátí v prípade závady ventilátoru. Kontrolka termostatu.
- Materiál: Plast podle normy UL94 V-0
- Rozsah nastavení: 0 °C až +60 °C.
- Topné teleso: PTC rezistor, omezovac teploty.
- Životnost vetrácku: 50 000 hod. pri teplote 25 °C.
- Provozní teplota: -45 °C až +70 °C.
- Pripojení: 2pólová svorka 2.5 mm², utahovací moment max. 0.8 Nm.
- Ochrana: IP 20, trída II (dvojitá izolace).
- Schválení: CE
- Povrch: Svetle šedá
- Množství v balení: 1 kus
- High performance fan heater with a 550 watt heating capacity, and integrated thermostat
- The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan
- Customers save installation time as the thermostat is integrated into the fan heater and therefore does not need to be connected
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- Customer's labour costs are reduced due to not having to install a separate thermostat, which also saves vital space inside the enclosure
- Voltage (V): 220-240 V AC, 50/60 Hz
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.