Sbernicový adaptér 160A, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Sbernicový adaptér 160A, WO60
Sbernickové adaptéry uzpusobené designu výrobcu komponentu.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Trípólový sbernicový adaptér 160 A, prizpusobený designu výrobce komponentu.
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Ztráta výkonu na 80% zatížení: 7.7 W.
- Množství v balení: 1 kus.
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.