Sbernicový adaptér 32A bez kabelu, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Sbernicový adaptér 32A bez kabelu, WO60
Univerzální sbernicový adaptér, s jednou prizpusobitelnou montážní lištou a pružinovými svorkami 1,5-6 mm².
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Sbernicový adaptér 32 A. S jednou prizpusobitelnou montážní lištou. Bez kabelu, s pružinovými svorkami 1.5 - 6 mm².
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Jmenovitý proud: 32 A.
- Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Ztráta výkonu na 80% zatížení: 1.6 W.
- Póly: Trípólový.
- Množství v balení: 1 kus.
Specifikace
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.