Sbernicový adaptér 45A s kabely, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Sbernicový adaptér 45A s kabely, WO60
Sbernicový adaptér 45 A. Se dvema prizpusobitelnými lištami. Odnímatelná horní cást s predmontovanými kabely.
Průmyslové normy
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Sbernicový adaptér 45 A. Se dvema prizpusobitelnými montážními lištami. S odnímatelnou horní cástí a prívody (10 mm²).
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Jmenovitý proud: 45 A.
- Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Ztráta výkonu na 80% zatížení: 3.5 W.
- Póly: Trípólový.
- Rozmery: 54 × 200 × 75 mm.
- Množství v balení: 1 kus.
- Schválení: CSA, UL, GL.
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.