Tesnení pro Kabelový Vstup, CEAS
Hover to magnify image or click to enlarge
Tesnení pro Kabelový Vstup, CEAS
Tesnicí zátky pro kabelové vstupy CEP.
Průmyslové normy
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Povrch: Bílá
- Množství v balení: 10 ks
- Popis: Tesnicí zátky CEAS usnadnují uzavírání nepoužívaných propíchnutých otvoru v kabelových vstupech CEP. Geometrie hlavy zabranuje vniknutí stríkající vody nebo prachu a zajištuje krytí IP66
- Tepelná odolnost: -40 °C až +120 °C
- Horlavost: UL94 V-0
- Ochrana: IP66
- Materiál: Polyamid 6,6
Specifikace
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.